PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2
-
Przekaźnik sprzęgający
2981444
Bezpieczny przekaźnik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 4 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwierne, zamontowana na stałe złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 40 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadaje się do kategorii 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodny z normą EN 50205
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Wysterowanie 1-lub 2-kanałowe
4 tory zwolnienia blokady, 2 tory sygnału zwrotnego