ME MAX GEH-L CL 3-3 BUGY - Połówka obudowy
2200765

Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (lewa), konstrukcja wysoka, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: niebiesko-szary (podobne RAL 7031), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Łatwy montaż
Różne techniki przyłączeniowe