Konfigurowalny 4-drożny podwajacz sygnałów MINI MCR-SL-UI-2I o szerokości 6,2 mm, wykorzystywany do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.
Od strony wejścia dostępne są analogowe sygnały normowe, do wyboru 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V lub 1...5 V, po stronie wyjścia niezależnie ustawione wyjścia prądowe o sygnale z galwaniczną separacją 0...20-mA- ew. 4...20-mA (separacja 4-drożna).
Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie obszarów wejścia i wyjścia.
Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
-
Kondycjoner sygnałów wejściowych
2864189
Podwajacz sygnałów 4-drożny MCR, do separacji galwanicznej i podwajania sygnałów analogowych, z przyłączem ze sprężyną naciągową, konfiguracja standardowa. Zamiennik: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Podwojenie analogowego sygnału znormalizowanego na dwa wyjścia prądowe
Kompaktowy kondycjoner sygnału do separacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji, filtrowania i powielania standardowych sygnałów analogowych
Separacja 4-drożna
Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 8 kombinacji sygnałów