UCS WM-MP 237-195 7035 - Płyta adaptera
1225404

Adapter do mocowania obudów UCS o wielkości 237-195 na ścianie, na uchwytach zgodnych ze standardem VESA oraz puszkach instalacyjnych, obudowa jest montowana zatrzaskowo, materiał: poliwęglan, kolor: szary, zbliżony do RAL 7035

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Uniwersalność: tylko jeden uchwyt do różnych zastosowań
Montaż bez narzędzi: obudowy UCS mocuje się zatrzaskowo
Różne obszary zastosowania: do mocowań zgodnych ze standardem VESA oraz puszek instalacyjnych o średnicy 60 mm

Najczęściej zadawane pytania


Czy obudowy z serii UCS mogą być używane w różnych aplikacjach?

Portfolio akcesoriów z serii UCS umożliwia korzystanie z nich w szerokim zakresie zastosowań, np. na stole, na ścianie, na szynie DIN, w stosie i na wspornikach w standardzie VESA.... Zobacz więcej

Portfolio akcesoriów z serii UCS umożliwia korzystanie z nich w szerokim zakresie zastosowań, np. na stole, na ścianie, na szynie DIN, w stosie i na wspornikach w standardzie VESA.

Zobacz mniej