VMT 7015 KMT
-
Komputer panelowy
1029101
Komputer panelowy, 38.1 cm / 15"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 pikseli (XGA), 16,2 mln kolorów, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB od strony czołowej z ochroną IP65 (dezaktywacja za pomocą oprogramowania)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, bez oprogramowania.