Pamięć programu i konfiguracji z programem użytkowym EMWISE IMPULS
SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS
-
Pamięć
2701745
Pamięć programu (karta SD) z kluczem licencji i programem użytkowym EMWISE IMPULS do stosowania ze sterownikiem Inline ILC 131 ETH. Program aplikacyjny służy do odczytu przyrządów pomiarowych za pośrednictwem impulsów. Za pomocą interfejsu internetowego można konfigurować kanały/urządzenia i powiązanie z systemem nadrzędnym.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kompletna konfiguracja i uruchomienie za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu internetowego
Maks. 16 wejść impulsowych (wraz z IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do odczytywania urządzeń pomiarowych
Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
Klucz licencyjny do aplikacji
Przekazywanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV
Potrzebny artykuł: ILC 131 ETH, nr art.: 2700973