RC-12P1N1290EGX
-
Złącze łączące
1240799
M23, Złącze łączące, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)