RC-06S1N1280GKX - Złącze kablowe
1240416

M23, Złącze kablowe, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, kielich lutowniczy, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne