RC-06P1N1290ENX - Złącze łączące
1240350

M23, Złącze łączące, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne