CN-LAMBDA/4-2.25-SB
-
Ogranicznik przepięć
2801056
Adapter z ochroną przeciwprzepięciową na bazie technologii ćwierćfalowej Lambda dla koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łączniki N, wtyk-gniazdo
Szczegóły produktu
| Klasa testu IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Klasa wymagań VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstrukcja | Adapter |
| Liczba biegunów | 1 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze N, 50 Ω |
| Moment dokręcania | 1,5 Nm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 77,5 mm |
| Długość | 81,5 mm |
| Kolor | w kolorze niklu |
| czarny (RAL 9005) | |
| Materiał obudowy | HPb59-1 |
| Materiał powłoki obudowy | Cu-Sn-Zn |
| materiał powierzchni styku | Au |
| Materiał przewodu wewnętrznego | QSn6.5-0.1 |
| Materiał powierzchni przewodu wewnętrznego | Złoto |
| Materiał izolacji | PTFE |
| materiał styków sprężyn. | QSn6.5-0.1 |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | Line-Shield/Earth Ground |
| Prąd znamionowy | 5 A (25 °C) |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 50 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ekran) | 50 kA |
| Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Całkowity prąd udarowy (8/20) µs | 60 kA |
| Całkowity prąd udarowy (10/350) µs | 20 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ziemia) | 60 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ekran) | 60 kA |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 1 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ekran) spike | ≤ 1 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 1 V |
| Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Poziom ochrony Up (żyła-ekran) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | ≤ 0,2 dB (50 Ω) |
| Zakres częstotliwości | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω | typ. 1,20 |
| maks. 1,25 | |
| Dopuszczalna moc HF Pmax przy VSWR=xx (system 50 Ω) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | 2000 m |
| Klasa wymagań VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
| Normy/przepisy | IEC 60664-1 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21/A1 |
| Wskazówka | 2008 |
| Normy/przepisy | EN 61643-21/A1 |
| Wskazówka | 2009 |
| Sposób montażu | Odpowiedni wtyk pośredni |
| Numer artykułu | 2801056 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL3312 |
| Klucz produktu | CL3312 |
| GTIN | 4046356678247 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 296 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 260 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e9651d28-e0ba-4650-b1fa-961e034d92d6 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 8,763 kg CO2e |
Korzyści
Wysoka skutecznoć dla wysokich częstotliwości przy mocach rzędu kW
Niewymagająca konserwacji ochrona przed przepięciami w technice Lambda/4
Niski poziom ochrony
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław