MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BK AU CR3 - Gniazdo do PCB
2201554

przekrój 2,5 mm2
rodzaj montażu Montaż przewlekany THR
rodzaj opakowania Taśma o szerokości 44 mm

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, raster: 5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm, stałe kodowanie bieguna: 3, artykuł z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Dostępne wersje do lutowania na fali i THR
Wysoka odporność na czynniki mechaniczne i na korozję
Stabilna przez długi czas rezystancja przejścia pozwala na długotrwałe użytkowanie