MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Gniazdo do PCB
2201390

linia produktowa COMBICON Connectors M
przekrój 2,5 mm2
rodzaj montażu Lutowanie na fali
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kierunek wtykania prostopadle do PCB