DMC 0,5/ 2-G1SH-2,54P20THR24 - Gniazdo do PCB
1097546

linia produktowa COMBICON Connectors XS
rodzaj montażu Lutowanie THR/lutowanie na fali
Piktogram
rodzaj opakowania Taśma o szerokości 24 mm

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: DMC 0,5/..-G1-SH-THR, raster: 2,54 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, długość pinu [P]: 2 mm, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Parametry elektryczne: ekranowany, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: połączenie ekranowane, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 24 mm, Kompatybilność z CAT 5

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Spełnia wymagania CAT5 wedle norm EN 50173 oraz ISO/IEC 11801