HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
Obudowa
1580519
Obudowa tulejowa HEAVYCON-ADVANCE B32, do podwyższonych wymagań środowiskowych, kompatybilność EMC, z imbusowym ryglowaniem śrubowym, z 1x M40x1,5, z bocznym odejściem kabla
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Zastosowanie | Offshore/EMC |
| Konstrukcja | B32 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x M40 |
| Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
| Ekranowany | tak |
| Wyprowadzenie kabla | boczne |
| Przepust Pg | bez |
| Moment dokręcania | 3 Nm (Śruba ryglująca) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 94 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Długość | 126 mm |
| Wymiary montażowe | |
| szerokość wycinka montażowego | 71 mm |
| Długość wycinka montażowego | 86 mm |
| Materiał uszczelki | NBR, przewodząca |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Dane mechaniczne | |
| Rodzaj dławików | 1x M40 |
| typ ryglowania | Śruba |
| Informacja montażu | Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej. |
| Aby uzyskać optymalne działanie ekranu, trzeba ze ściany szafki przyłączowej w obszarze uszczelki profilowanej usunąć lakier proszkowy, mający działanie izolujące. Moment dokręcający śruby ryglującej: 3 Nm. | |
| Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
| Numer artykułu | 1580519 |
| Jednostka opakowania | 6 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 697,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 697,4 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Klapka ochronna 1580539
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Dławnica kablowa 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Adapter redukcyjny 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Śruba zamykająca 1645875
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby 1208911
-
SF-M BH - Wkrętak 1212070
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław