PPS CLASSIC M
-
Narzędzia tnące
1206243
Obcinarka do profili, do cięcia i perforowania znormalizowanych szyn nośnych, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 oraz do cięcia NS 15 i szyn zbiorczych przewodu neutralnego NLS‑CU 3/10, na 2 wkładki wycinające, łatwa wymiana wkładek, z miarą metryczną, brak wkładek wycinających w komplecie
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Obcinarki profili |
| Zastosowanie | Szyna DIN i 2 dziurkacze do NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 i NLS‑CU 3/10 |
| Właściwość produktu | Metryczna szyna pomiarowa 1 m z ogranicznikiem |
| Można wyposażyć w 2 dziurkacze (opcjonalnie) | |
| Z mechanizmem składania ułatwiającym wymianę dziurkaczy | |
| Bardzo mocna konstrukcja | |
| Cięcie bez zadziorów, ostrych krawędzi | |
| Zoptymalizowane przełożenie dźwigni | |
| Do montażu na stole (dostępne otwory na śruby) |
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość | 230 mm |
| Długość | 100 mm |
| Długość szyny pomiarowej | 1000 mm |
| Długość dźwigni ręcznej | 860 mm |
| maks. grubość materiału | 1,5 mm |
| Kolor | wielokolorowe (RAL -) |
| Materiał | Stal |
| Numer artykułu | 1206243 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BH3115 |
| Klucz produktu | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 21 500 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21 500 g |
| Numer taryfy celnej | 82034000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy (nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Wymienne tłoczniki 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Wymienne tłoczniki 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Wymienne tłoczniki 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Wymienne tłoczniki 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Wymienne tłoczniki 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Wymienne tłoczniki 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Wymienne tłoczniki 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Wymienne tłoczniki 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Wymienne tłoczniki 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Wymienne tłoczniki 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Wymienne tłoczniki 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Wymienne tłoczniki 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Wymienne tłoczniki 1202726
-
PPS TABLE - Stół warsztatowy 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Akcesoria narzędzi 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Wymienne tłoczniki 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Wymienne tłoczniki 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Wymienne tłoczniki 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Wymienne tłoczniki 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Wymienne tłoczniki 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Wymienne tłoczniki 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Wymienne tłoczniki 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Wymienne tłoczniki 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Wymienne tłoczniki 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Wymienne tłoczniki 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Wymienne tłoczniki 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Wymienne tłoczniki 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Wymienne tłoczniki 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Wymienne tłoczniki 1202726
-
PPS END STOP - Akcesoria narzędzi 1206311
-
PPS SPRING SET - Akcesoria narzędzi 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Akcesoria narzędzi 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Akcesoria narzędzi 1206298
-
PPS LEVER - Akcesoria narzędzi 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Akcesoria narzędzi 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Akcesoria narzędzi 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Akcesoria narzędzi 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Akcesoria narzędzi 1206405
-
PPS HANDLE - Akcesoria narzędzi 1206188
Korzyści
Cięcie bez wiórów i ostrych krawędzi
Energooszczędne i przyjazne dla stawów cięcie dzięki zoptymalizowanej przekładni dźwigniowej
Szybka i wygodna regulacja długości cięcia za pomocą ogranicznika
Precyzyjne i równomierne cięcia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław