HC-M-HS 200/70-MOD-ST-PE - Moduł wkładki stykowej
1636907

Moduł wkładek stykowych HEAVYCON, wtyk, 1-pinowy, do osiowego złącza śrubowego, 200 A, 40 mm2 ... 70 mm2, do złącza PE

Szczegóły produktu






Produkty kompatybilne