HC-M-06P-MOD-BU
-
Moduł wkładki stykowej
1636460
Wkładka styków HEAVYCON, żeńska, 6-polowa, złącze zaciskowe
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., styki zaciskane CK2,5-ED... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy) |
| Informacja montażu | Wysokość obudowy h >= 52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
| Seria | HC-M-06 |
| Zastosowanie | Moc |
| Liczba biegunów | 6 |
| wygląd wtyku | 6 |
| Numeracja styków | 1 - 6 |
| Liczba gniazd na moduły | 1 |
| Wykonanie styku | toczone |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Technika przyłączeniowa | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przyłącza | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 20 ... 12 |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 34,2 mm |
| Wysokość | 37,4 mm |
| Długość | 14,6 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Minimalna wysokość obudowy | 52 mm |
| Średnica styków | 2,5 mm |
| napięcie znamionowe (III/3) | 830 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
| prąd obliczeniowy | 16 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1636460 |
| Jednostka opakowania | 2 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 2 Szt. |
| Klucz produktu | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028202 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 11,74 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,55 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Styk zaciskany 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Styk zaciskany 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Styk zaciskany 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Styk zaciskany 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Styk zaciskany 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Styk zaciskany 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Styk zaciskany 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Styk zaciskany 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Styk zaciskany 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Styk zaciskany 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Styk zaciskany 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Styk zaciskany 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Styk zaciskany 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Styk zaciskany 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Styk zaciskany 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Styk zaciskany 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Styk zaciskany 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania 1072067
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław