Multifunkcyjne analogowe moduły blokowe Inline Block IO mają uniwersalne zastosowania. Cztery wejścia umożliwiają odczyt różnicy analogowych sygnałów prądowych lub napięciowych, bądź przyłączenie termometrów oporowych (RTD). Ponadto do obu wyjść można przyłączyć zarówno urządzenia wykonawcze prądowe jak i napięciowe. Dodatkowo wszystkie kanały wyposażone są standardowo w przyłącze ekranu i są wykonane w technologii 2-, 3-, lub 4-żyłowej. Sygnały analogowe udostępnianie są z rozdzielczością 16 bitów.
Do opisywania wtyków przyłączy służą składane pola opisowe. Pola wyposażone są we wtykane karty, które można opisywać indywidualnie, zależnie od potrzeb. Do oznakowania można ponadto stosować popularne taśmy oznaczników ZBFM-6.
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
Moduł we/wy
2692076
Inline Block IO analogowy moduł IO, Sercos III, wejścia: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., wyjścia: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, przyłącze 2-, 3-, 4-przewodowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 156 mm |
| Wysokość | 141 mm |
| Głębokość | 57 mm |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Kolor | zielony |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Analogowe: Informacje ogólne | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia analogowe |
| Liczba wejść | maks. 4 (Wejścia różnicowe, napięcie lub natężenie wybierane osobno) |
| Czas przetwarzania A/D | typ. 180 µs |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane) |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | typ. 107 Ω |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | typ. 276 kΩ |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 15 Bit |
| Formaty danych | IB IL, zgodne z S7 |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 120 Hz (dla wstępnych ust. filtra 4,5 ms) |
| 450 Hz (dla filtra 1,1 ms) | |
| rozdzielczość wartości pomiarowej | 16 bit (15 bit + znak liczby) |
| Analogowe: Wejścia napięcia | |
| Liczba wejść | 4 (Wejścia różnicowe, napięcie) |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | typ. 276 kΩ |
| Układ ochronny | zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników |
| Analogowe: | |
| Liczba wejść | 4 (Wejścia różnicowe, prąd) |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | typ. 107 Ω |
| Formaty danych | IB IL, znormalizowana prezentacja, kompatybilne z S7 |
| Układ ochronny | zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wejścia | analogowe wejścia RTD |
| Liczba wejść | 4 |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Układ ochronny | zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia analogowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-żyłowe (ekranowane) |
| Liczba wyjść | 2 |
| Czas przetwarzania D/A | typ. 70 µs |
| Rozdzielczość przetwornicy D/A | 16 Bit |
| Układ ochronny | zabezpieczenie zwarciowe wyjść |
| Aktualizacja danych procesu | 17 ms |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 2 kΩ |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Inline |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 220 mA (obciążenie nominalne AO-I) |
| typ. 160 mA | |
| Potencjały: Zasilanie czujników (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 220 mA (maks. obciążenie pełne) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu | maks. 220 mA (obciążenie nominalne AO-I) |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu | maks. 220 mA (maks. obciążenie pełne) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Sercos III /zakres logiki | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Sercos III /analog. urz. peryferyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Sercos III /zasilanie logiki | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Sercos III /zasilanie czujników | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Sercos III /uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Logika / analog. urz. peryferyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zakres logiki / zasilanie czujników | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zakres logiki /uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Analog. urz. peryferyjne / zasilanie logiki | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Analog. urz. peryferyjne / zasilanie czujników | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: uziom roboczy / analogowe peryferia (odcinek oddzielny) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Uziom roboczy /zasilanie logiki | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Uziom roboczy / zasilanie czujników | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 85 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2692076 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRI1AC |
| GTIN | 4046356303224 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 544 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 465 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
4 ekranowane analogowe wejścia sygnału różnicowego lub cztery uniwersalne wejścia RTD
4 zakresy pomiaru napięcia i 3 zakresy pomiaru prądu
Konfigurowalne czasy filtrowania
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Wyjścia odporne na zwarcia
2 ekranowane analogowe wyjścia sygnałów z 4 zakresami napięcia i 3 prądu
Zasilanie czujnika z kanałowo zintegrowanym zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław