TRIO DC UPS łączy w sobie moduł UPS ze zintegrowanym zasilaczem, co pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. To solidne rozwiązanie oferuje wszechstronne funkcje, takie jak sygnalizacja, diagnostyka, połączenie z IPC i PLC, a także funkcję rozruchu na zimno w jednej kompaktowej obudowie. Dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology obsługa i uruchomienie są szczególnie łatwe. Dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu baterii TRIO DC UPS gwarantuje szczególnie wysoką niezawodność. Wybierz odpowiedni moduł baterii TRIO, aby dopasować go do wymaganego czasu podtrzymania i z łatwością skompletuj swój indywidualny kompletny system.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5
-
Zasilacz bezprzerwowy
1359613
TRIO UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem, Montaż na szynie DIN, zaciski Push-in, wyjście: 24 V DC / 5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Tryb AC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | typ. < 0,5 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | typ. < 21 A |
| Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 5 A |
| Czas włączenia w trybie akumulatorowym (uruchomienie akum.) | < 10 ms |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
| Pobór prądu | typ. 2,29 A (100 V AC) |
| Pobór prądu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,2 A (120 V AC) |
| Pobór prądu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 2,12 A (120 V AC) |
| Pobór prądu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| Pobór prądu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,92 A (120 V AC) |
| Pobór mocy PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| Pobór mocy Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| Pobór mocy PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 4,3 W (120 V AC) |
| Pobór mocy PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| Bezpiecznik na wejściu | 6,3 A (wewnątrz (ochrona urządzeń)) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A |
| Tryb DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Pobór prądu | typ. 2,26 A (100 V DC) |
| Sprawność | typ. 92,8 % (120 V AC) |
| typ. 93,3 % (230 V AC) | |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Współczynnik szczytu | typ. 1,72 (120 V AC) |
| typ. 1,96 (230 V AC) | |
| Czas przełączenia | < 3 ms |
| Ograniczenie prądu wyjściowego | 5 A |
| Możliwość łączenia równoległego UPS | tak, odsprzężenie za pomocą modułu diodowego |
| Możliwość łączenia szeregowego UPS | Nie |
| Możliwość łączenia równoległego | tak, maks. 3 |
| Możliwość łączenia szeregowego zasobników energii | nie |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Tętnienie resztkowe | < 25 mV |
| Czas rozruchu | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Tryb sieciowy | |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Zakres napięcia wyjściowego | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 Ograniczona moc) |
| max. 120 W | |
| Prąd wyjściowy IN | 5 A |
| Dynamiczna rezerwa mocy (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Moc wyjściowa (PN) | 120 W |
| Moc wyjściowa (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| Tryb akumulatorowy | |
| Napięcie wyjściowe | UBAT -0,1 V DC |
| Zakres napięcia wyjściowego | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Prąd wyjściowy IN | 5 A |
| Dynamiczna rezerwa mocy (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Moc wyjściowa (PN) | 120 W |
| Moc wyjściowa (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Mocy wyjściowa POUT (UN, IOUT = Idyn. rezerwa mocy) | 180 W (5 s) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
| ≤ 1,5 W (230 V AC) | |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
| Napięcie ładowania | max. 32 V DC |
| Prąd ładowania (ustawienie wstępne) | 1 A |
| Prąd ładowania (możliwość konfiguracji) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| Prąd ładowania (ograniczona) | 3 A ... 2,25 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
| Prąd ładowania (maks.) | 3 A |
| Zakres pojemności znamionowej | 1,2 Ah ... 40 Ah |
| Technologia akumulatora | VRLA-AGM |
| Charakterystyka ładowania | IU0U |
| Wejście | |
| Pozycja | 1.x |
| Technika przyłączeniowa | |
| Oznakowanie pinów | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| drut (zalecane) | 1,5 mm² |
| linka (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka (empfohlen) | 1,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (zalecane) | 1,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (zalecane) | 1,5 mm² |
| AWG (Złączka szynowa) | 24 ... 12 |
| AWG (zalecane) | 16 |
| Długość odizolowania (starr/flexibel) | 10 mm (drut/linka/tulejka) |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Technika przyłączeniowa | |
| Oznakowanie pinów | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| drut (zalecane) | 1,5 mm² |
| linka (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka (empfohlen) | 1,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (zalecane) | 1,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (zalecane) | 1,5 mm² |
| AWG (Złączka szynowa) | 24 ... 12 |
| AWG (zalecane) | 16 |
| Długość odizolowania (starr/flexibel) | 10 mm (drut/linka/tulejka) |
| Akumulator | |
| Pozycja | 4.x |
| Technika przyłączeniowa | |
| Oznakowanie pinów | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| drut (zalecane) | 2,5 mm² |
| linka (Klemme) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| linka (empfohlen) | 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (zalecane) | 2,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (Złączka szynowa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (zalecane) | 2,5 mm² |
| AWG (Złączka szynowa) | 24 ... 8 |
| AWG (zalecane) | 14 |
| Długość odizolowania (starr/flexibel) | 12 mm (drut/linka/tulejka) |
| Sygnał | |
| Pozycja | 3.x |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| drut (zalecane) | 0,5 mm² |
| linka (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka (empfohlen) | 0,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną (zalecane) | 0,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (Złączka szynowa) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| linka z tulejką izolowaną (zalecane) | 0,5 mm² |
| AWG (Złączka szynowa) | 24 ... 16 |
| AWG (zalecane) | 20 |
| Długość odizolowania (starr/flexibel) | 10 mm (drut/linka/tulejka) |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED: wyjście DC |
| Funkcja | Wizualizacja stanu roboczego napięcia wyjściowego DC (DC OK) |
| Kolor | czerwony, żółty, zielony (wielokolorowa dioda LED) |
| LED wył. | Urządzenie wył. (wył) |
| LED wł. (zielony), DC OK | Moc wyjściowa podczas pracy < 90% (wł. (zielony), DC OK) |
| LED wł. (żółty), IOut > 90 % | Moc wyjściowa podczas pracy > 90% (wł. (żółty), IOut > 90 %) |
| LED wł. (czerwony), ISHORT | Moc wyjściowa, przeciążenie > 150% (wł. (czerwony), ISHORT) |
| LED włączona (miga na czerwono) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (włączona (czerwona miga 50%)) |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED: stan urządzenia |
| Funkcja | Wizualny wskaźnik stanu roboczego modułu UPS |
| Kolor | czerwony, żółty, zielony (wielokolorowa dioda LED) |
| LED wył. | Urządzenie wył. (wył) |
| LED świeci się (na zielono) | Urządzenie wł. (włączona (zielona)) |
| LED %włączona %(miga %na zielono 90%) | Styk zdalnego sterowania jest zwarty z Output (-). (włączona (zielona miga 90%)) |
| LED włączona (miga na zielono 10 %) | Czas sygnalizacji po wyłączeniu w trybie akumulatorowym (włączona (zielona miga 10%)) |
| LED świeci się (na żółto) | Tryb akumulatorowy (włączona (żółta)) |
| LED włączona (miga na żółto) | Akumulator jest ładowany (włączona (żółta miga 50%)) |
| LED świeci się (na czerwono) | Alarm zbiorczy urządzenia (włączona (czerwona)) |
| LED włączona (miga na czerwono) | Tryb serwisowy akumulatora (włączona (czerwona miga 50%)) |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED: stan akumulatora |
| Funkcja | Wizualny wskaźnik stanu roboczego akumulatora |
| Kolor | czerwony, żółty, zielony (wielokolorowa dioda LED) |
| LED wył. | Urządzenie wył. (wył) |
| LED świeci się (na zielono) | SOH akumulatora > 6 miesięcy (włączona (zielona)) |
| LED świeci się (na żółto) | SOH akumulatora < 6 miesięcy (włączona (żółta)) |
| LED świeci się (na czerwono) | Alarm zbiorczy akumulatora (włączona (czerwona)) |
| LED włączona (miga na czerwono) | SOH akumulatora = 0 miesięcy (włączona (czerwona miga 50%)) |
| Wejście sygnałowe Bat.-Start | |
| Oznaczenie sygnalizacji | Bat.-Start |
| Pozycja | 3.x |
| Oznakowanie pinów | 3.6 (Bat.-Start) |
| Sygnał Low | Podłączenie do Output (-) z < 2,7 kΩ |
| Sygnał high | Otwarte (> 200 kΩ między Bat.-Start a Output (-)) |
| Wejście sygnałowe Remote | |
| Oznaczenie sygnalizacji | Remote |
| Pozycja | 3.x |
| Oznakowanie pinów | 3.7 (Remote) |
| Sygnał Low | Podłączenie do Output (-) z < 2,7 kΩ |
| Sygnał high | Otwarte (> 200 kΩ między Remote a Output (-)) |
| Wejście sygnałowe Temp.-Sensor | |
| Oznaczenie sygnalizacji | Temp.-Sensor |
| Pozycja | 3.x |
| Oznakowanie pinów | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| Napięcie | maks. 3,5 V (jeśli czujnik nie jest podłączony) |
| Wytrzymałość zwarciowa | maks. 3 mA |
| Wyjście sygnałowe DC OK | |
| Pozycja | 3.x |
| Oznaczenie sygnalizacji | DC OK |
| Oznakowanie pinów | 3.1 (DC OK) |
| Warunek stanu (Zestyk zamknięty (zasilanie z akumulatora)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| Warunek stanu (Styk otwarty (tryb akumulatorowy)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| Wyjście przełączające | Wyjście tranzystorowe, aktywne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| prąd długotrwały obciążenia | 20 mA |
| Wskaźnik statusu LED | zielony (LED: wyjście DC) |
| Wyjście sygnałowe Battery Mode | |
| Pozycja | 3.x |
| Oznaczenie sygnalizacji | Bat.-Mode |
| Oznakowanie pinów | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Warunek stanu (Styk zamknięty) | Urządzenie w trybie akumulatorowym |
| Warunek stanu (Styk otwarty) | Urządzenie w trybie sieciowym lub wyłączone |
| Wyjście przełączające | Wyjście tranzystorowe, aktywne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| prąd długotrwały obciążenia | 20 mA |
| Wskaźnik statusu LED | żółty (LED: stan urządzenia) |
| Wyjście sygnałowe Bat.-Service | |
| Pozycja | 3.x |
| Oznaczenie sygnalizacji | Bat.-Service |
| Oznakowanie pinów | 3.3 (Bat.-Service) |
| Warunek stanu (Styk zamknięty) | Urządzenie w trybie akumulatorowym |
| Warunek stanu (Styk otwarty) | Urządzenie w trybie sieciowym lub wyłączone |
| Wyjście przełączające | Wyjście tranzystorowe, aktywne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| prąd długotrwały obciążenia | 20 mA |
| Wskaźnik statusu LED | czerwony, miga (LED: stan urządzenia) |
| Wyjście sygnałowe Alarm | |
| Pozycja | 3.x |
| Oznaczenie sygnalizacji | Alarm |
| Oznakowanie pinów | 3.4 (Alarm) |
| Warunek stanu (Styk zamknięty) | brak alarmu |
| Warunek stanu (Styk otwarty) | Alarm |
| Wyjście przełączające | Wyjście tranzystorowe, aktywne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| prąd długotrwały obciążenia | 20 mA |
| Wskaźnik statusu LED | czerwony (LED: stan akumulatora) |
| Wyjście sygnałowe Ready | |
| Pozycja | 3.x |
| Oznaczenie sygnalizacji | Ready |
| Oznakowanie pinów | 3.5 (Ready) |
| Warunek stanu (Styk zamknięty (tryb sieciowy)) | Akumulator jest w pełni naładowany |
| Warunek stanu (Zestyk zamknięty (zasilanie z akumulatora)) | Dopóki napięcie wyjściowe > napięcie odcięcia |
| Warunek stanu (Styk otwarty (tryb sieciowy)) | Akumulator jest ładowany |
| Warunek stanu (Styk otwarty (tryb akumulatorowy)) | Napięcie wyjściowe < napięcie odcięcia lub urządzenie jest wyłączone |
| Wyjście przełączające | Wyjście tranzystorowe, aktywne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| prąd długotrwały obciążenia | 20 mA |
| Typ produktu | Moduł UPS DC z wbudowanym zasilaczem |
| Rodzina produktów | TRIO UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1229684 h (25 °C) |
| 749673 h (40 °C) | |
| 353116 h (60 °C) | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 131400 h |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 68 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Głębokość | 132 mm |
| Głębokość (Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN)) | 125 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN)) |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Materiał (Przód obudowy) | PS |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (praca) (Obniżenie parametrów znamionowych mocy wyjściowej) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| Wys. zastosowania (Obniżenie parametrów znamionowych mocy wyjściowej) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (EN 60721) |
| Udar | 18 ms, 30g, na każdy kierunek |
| Drgania (praca) | 5 Hz ... 100 Hz, amplituda ±2,5 mm, 2,3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| Bezpieczeństwo użytkowania zasilaczy do 1100 V (odstępy izolacyjne) | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo użytkowania zasilaczy do 1100 V (odstępy izolacyjne) |
| Normy/przepisy | DIN EN 61558-2-16 |
| Bezpieczeństwo elektryczne | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo elektryczne |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy | |
| Oznaczenie normy | Wyposażenie urządzeń elektroenergetycznych w pomocnicze urządzenia elektroniczne |
| Normy/przepisy | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych | |
| Oznaczenie normy | Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Bardzo niskie napięcie SELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie SELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Bezpieczna izolacja | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczna izolacja |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 |
| Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu | |
| Oznaczenie normy | Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| Wahanie sieci / stan podnapięciowy | |
| Oznaczenie normy | Wahanie sieci / stan podnapięciowy |
| Normy/przepisy | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | DNV |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | LR |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | Nippon Kaiji Kyokai |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-3 (środowisko mieszkalne), EN 61000-6-4 (środowisko przemysłowe) i EN 61000-6-8 (środowisko handlowe i lekko uprzemysłowione) |
| Odporność na zakłócenia | Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe) |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Prądy harmoniczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| Migotanie | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 3 V/m |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 4 kV (100 kHz) |
| wyjście | ± 2 kV (100 kHz) |
| Sygnał | ± 2 kV (100 kHz) |
| Napięcie (Akumulator) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Napięcie | 10 V |
| Numer artykułu | 1359613 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMUD13 |
| Klucz produktu | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689964 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 999,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 920 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
DNV
ID dopuszczenia: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
ID dopuszczenia: C211-0004/26Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-12207Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-12207cULus Listed
ID dopuszczenia: E123528-20220128DNV
ID dopuszczenia: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
ID dopuszczenia: C211-0004/26NK
ID dopuszczenia: TA26283MNK
ID dopuszczenia: TA26283McULus Listed
ID dopuszczenia: E199827-20220207cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827-20220207| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 34, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: ) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Moduł akumulatorów 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Moduł akumulatorów 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Moduł akumulatorów 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Moduł akumulatorów 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Moduł akumulatorów 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Moduł akumulatorów 1354641
Korzyści
Oszczędność miejsca dzięki połączeniu modułu UPS i zasilacza w jednej kompaktowej obudowie
Łatwa obsługa dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi z techniką połączeń Push-in
Solidny i niezawodny dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu akumulatora
Bezpośrednia diagnostyka dzięki wielokolorowym LED i zestykom sygnalizacyjnym do jednoznacznej sygnalizacji stanu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław