DFLK 34
-
Moduł interfejsowy
2280268
Moduł przepustowy VARIOFACE realizuje połączenie 1:1 pomiędzy złączami śrubowymi i listwą styków męskich IDC / FLK (2,54 mm, liczba pól: 34).
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł transmisyjny |
| Rodzina produktów | VARIOFACE |
| Liczba biegunów | 34 |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
| Prąd (Prąd całkowity) | ≤ 34 A (50 °C) |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 34 |
| Liczba cykli wtykania | > 50 |
| Raster | 2,54 mm |
| Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Liczba biegunów | 16 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raster | 5 mm |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 39,88 mm |
| Wysokość | 103,4 mm |
| Głębokość | 47,24 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid 6.6, zielony |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Moduł) | IP20 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certyfikat | Zgodność z UKCA |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
| Sposób montażu | Montaż tylny |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 2280268 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK21C1 |
| Klucz produktu | DK21C1 |
| GTIN | 4017918054373 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 108,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 108,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław