Urządzenie rozszerzenia styków umożliwia przetwarzanie sygnałów bezpieczeństwa dla zakresu napięcia wejściowego od 42 do 230 V AC/DC jako styków bezpotencjałowych. Urządzenie rozszerzenia styków pokrywa w szczególności zakres zastosowań specjalnych dla napięcia znamionowego powyżej 24 V.
Nowe urządzenie posiada dopuszczenie zgodne z normą EN 50156 i dlatego bez dodatkowych nakładów można je stosować w instalacjach paleniskowych. W szczególności w połączeniu z odpowiednim przekaźnikiem bezpieczeństwa PSR jako urządzeniem podstawowym umożliwia realizację obwodów bezpieczeństwa do PL e lub SIL 3.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Moduł rozszerzeń
2902936
1- lub 2-kanałowe rozszerzenie zestyków z wejściem szerokozakresowym, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, w połączeniu z urządzeniem bazowym do kat. 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849, wtykowa złączka szynowa Push-in, szerokość 22,5 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | PSRclassic |
| Zastosowanie | Moduł rozszerzeń |
| Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,8 W |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Izolacja podstawowa 4 kV: między wszystkimi ścieżkami prądowymi a obudową Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV: między A1/A2 a 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 między 51/52, 61/62 a 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 między A1/A2 a 51/52, 61/62 |
| Informacje ogólne | |
| Pobór mocy na US | typ. 1,68 W (42 V DC) |
| typ. 4,6 W (230 V AC) | |
| Zakres napięcia zasilania sterowania | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US) |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Prąd załączenia | 15 A (Δt = 100 μs przy Us) |
| Typ. czas przyciągania przy Us | < 55 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
| typowy czas opadania | < 20 ms (Wysterowanie przez A1 przy 42 V DC) |
| < 30 ms (Wysterowanie przez A1 przy 48 V DC) | |
| < 40 ms (Wysterowanie przez A1 przy 60 V DC) | |
| < 60 ms (Wysterowanie przez A1 przy 110 V AC) | |
| < 150 ms (Wysterowanie przez A1 przy 230 V AC) | |
| Czas ponownej gotowości | < 1 s |
| Maks. częstotliwość łączenia | 0,5 Hz |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda transil i warystory |
| wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
| Rodzaj zestyku | 4 tory zwolnienia blokady |
| 1 tor sygnału zwrotnego | |
| 1 tor sygnalizacyjny | |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia) |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V AC/DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Styk zwierny, zwracać uwagę na redukcję obciążalności) |
| 6 A (Zestyk rozwierny) | |
| prąd załączalny maksymalny | 8 A |
| Min. prąd załączalny | 10 mA |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 36 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Moc wyłączalna (obciążenie indukcyjne) maksymalnie | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Moc łączeniowa, min | 50 mW |
| zdolność łączeniowa (360 cykli łączeniowych/h) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| zdolność łączeniowa (3600 cykli łączeniowych/h) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG (Zestyk zwierny) |
| 6 A gL/gG (Zestyk rozwierny) |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 112 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał obudowy | PA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria zatrzymania | 0 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Parametry bezpieczeństwa: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 2902936 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 236,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 236,2 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław