PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Moduł rozszerzeń
2981473
Uniwersalny przekaźnik bezpieczeństwa ze stykami z wymuszonym prowadzeniem, przyłącze sprężynowe, 4 styki zwierne, 2 styki rozwierne, szerokość: 40 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Zastosowanie | Bezpieczne wyłączanie |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Wysterowanie | 1-kanałowe |
| Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,44 W |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | 4 kV / izolacja podstawowa (niezawodna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między obwodem wejściowym i torami zwolnienia blokady) |
| Informacje ogólne | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 120 V AC/DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 12 mA |
| Czas zadziałania typowo | 10 ms |
| typowy czas opadania | 10 ms |
| Rodzaj zestyku | 4 styki zwierne |
| 2 styki rozwierne | |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 15 V AC/DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Prąd sumaryczny na żądanie) |
| prąd załączalny maksymalny | 6 A |
| Min. prąd załączalny | 25 mA |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Moc wyłączalna (obciążenie indukcyjne) maksymalnie | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Moc łączeniowa, min | 0,4 W |
| zdolność łączeniowa (360 cykli łączeniowych/h) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| zdolność łączeniowa (3600 cykli łączeniowych/h) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gK NEOZED (Zestyk zwierny) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Zestyk rozwierny) |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | nie |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 111 mm |
| Głębokość | 50,1 mm |
| Kolor | zielony |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria zatrzymania | 0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2981473 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 126 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 95,58 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysterowanie 1-kanałowe
Jak wszystkie przekaźniki bezpieczeństwa PSR wyposażone w styki o wymuszonym prowadzeniu wg EN 50205
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław