Klientów, którzy chcą używać w module interfejsu FL SWITCH MM HS (nr. art.: 2832328) prosimy o przestrzeganie zaleceń zawartych w dokumencie „Informacja dla klienta o modułach IF“, znajdujących się w sekcji z materiałami do pobrania tego modułu interfejsu.
FL IF 2FX SC-D
-
Moduł medialny
2832425
Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, przyłączanie w dół
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Moduł rozszerzeń |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Moduł dla modułowego switcha zarządzalnego |
| Galwaniczna separacja | 100Base-FX//zasilanie |
| Diagnostyka lokalna | diody LED na stacji czołowej / moduł rozszerzający |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 21,6 W |
| Napięcie probiercze | 2 kV AC |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | za pośrednictwem stacji głównej |
| Przyłącze zasilania | z FL SWITCH GHS lub FXT |
| Pobór prądu typowy | 200 mA |
| Ethernet:100Base-FX wg IEEE 802.3 | |
| Rodzaj przyłącza | SC |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s (Kierunek przyłączania do dołu) |
| Zasięg transmisji | 10000 m (maksymalnie (w zależności od stosowanych włókien)) |
| Liczba kanałów | 2 |
| Ethernet:100Base-FX wg IEEE 802.3 | |
| Rodzaj przyłącza | SC |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Zasięg transmisji | 2800 m (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 1,6 dB/km F800) |
| 6400 m (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Długość fali | 1300 nm |
| Liczba kanałów | 2 (wielomodowe SC) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 31 mm |
| Wysokość | 75,7 mm |
| Głębokość | 72,5 mm |
| Kolor | zielony |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PA |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Eksploatacja: 25g, czas trwania 11 ms, udar półsinusoidalny |
| : Składowanie/transport: 50g, czas trwania 11 ms, udar półsinusoidalny | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Eksploatacja/magazynowanie/transport 5g, 150 Hz, Kryterium 3 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | wg specyfikacji VW |
| Galwaniczna separacja | 100Base-FX//zasilanie |
| Rodzaj montażu | w systemie hosta |
| Numer artykułu | 2832425 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNN123 |
| Klucz produktu | DNN123 |
| GTIN | 4017918929138 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 105,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 80 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829003
Korzyści
Trwała transmisja ethernetowa również w otoczeniu narażonym na zakłócenia średniego zasiągu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław