UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
-
Moduł przekaźnika
2908666
Dostosowany do potrzeb klienta moduł przekaźnikowy, z gniazdami wtykowymi dla pięciu miniaturowych przekaźników
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Trwałość mechaniczna | 3x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Izolacja | Większa izolacja |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście K10-K13 | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 260 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście K10-K13 | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 260 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,9 ... 1,1 |
| Zakres napięcia wejściowego | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | Styk pojedynczy, 1 zestyk przełączny |
| materiał styków | AgNi |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Ograniczona przez szerokości torów prądowych na wyjściu) |
| Moc łączeniowa, min | 3000 VA |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Szerokość | 78,5 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 64 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście K10-K13 | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2908666 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK61Y1 |
| Klucz produktu | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626320267 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 239,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 230 g |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 14b76bd2-86fb-4023-9edb-edeb07019fce |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 6,071 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław