UM-FLK14/8RM/MSTB/ 683-DO
-
Moduł przekaźnika
2319744
Moduł przekaźnikowy VARIOFACE, z zaciskiem śrubowym COMBICON oraz 14-biegun. wtykowymi złączami płaskich kabli taśmowych, 1 zestyk przełączny gniazdo wtykowe dla 8 miniaturowych przekaźników, napięcie wejściowe 24 V DC
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Izolacja | Większa izolacja |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 260 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 260 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
| Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Typowy prąd wejścia dla UN | zależnie od wyposażenia |
| Układ ochronny | Dioda bocznikująca, dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Wskaźnik stanu/kanał | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 3 A |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Liczba biegunów | 2 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| poziom instalacji | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Liczba biegunów | 9 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Poziom sterowania | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze kabla płaskiego taśmowego |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 14 |
| Szerokość | 111 mm |
| Wysokość | 126 mm |
| Głębokość | 64 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2319744 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DK2A88 |
| GTIN | 4046356427722 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 293,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 280,2 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław