PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Moduł przekaźnika
2834685

Kompletnie zmontowane moduły przekaźnikowe ze sprężyną naciągową, składające się z: gniazda przekaźnika, wtykanego przekaźnika przemysłowego ze zintegrowaną LED i zatrzaskowym przyciskiem uruchamiania ręcznego, diodą gaszącą i pałąkiem mocującym przekaźnika. Napięcie wej.: 24 V DC, 2 styki przełączne, 10 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Przekaźnik z nastawnym uruchomieniem ręcznym i diodą stanu
W przypadku typów DC dioda gasząca jest zintegrowana w przekaźniku
Logiczne ustawienie styków przez 1/3-pietra gniazda przekaźnika
4 styki przełączne z wielowarstwowym złotym stykiem
Mechaniczny wskaźnik położenia styków