PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Moduł przekaźnika
2834481
Wstępnie zmontowane moduły przekaźn. z przyłączem śrub., składające się z: gniazda przekaźnika, przekaźnika mocy z wtykanym modułem wskaźnikowym/przeciwzakłóceniowym i pałąka. Napięcie wej.: 24 V DC, 2 styki przełączne, 8 A
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Uniwersalny |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | 3x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 12.09.2025 |
| Trwałość elektryczna | patrz schemat |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,46 W |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kV (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Napięcie probiercze (Zestyk/zestyk) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk) |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | patrz diagram |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 19 mA |
| Czas zadziałania typowo | 8 ms |
| typowy czas opadania | 10 ms |
| Układ ochronny | Dioda gasząca |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 2 zestyki przełączne |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgNi |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (przy 10 mA) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 8 A |
| prąd załączalny maksymalny | 15 A (300 ms) |
| Prąd załączalny minimalny | 10 mA (dla 5 V) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 2000 W (przy 250 V AC) |
| 44 W (przy 110 V DC) | |
| 60 W (przy 220 V DC) | |
| 190 W (przy 24 V DC) | |
| przy 440 V AC | |
| 85 W (przy 48 V DC) | |
| 60 W (przy 60 V DC) | |
| Maks. moc wyłączalna (obciażenie lampy) | 50 mW |
| Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
| 0,2 A (przy 250 V, DC13) | |
| 3 A (przy 24 V, AC15) | |
| 3 A (przy 120 V, AC15) | |
| 3 A (przy 250 V, AC15) | |
| Strona wzbudzenia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Strona styków | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Szerokość | 16 mm |
| Wysokość | 78,5 mm |
| Głębokość | 71 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2834481 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK6319 |
| Klucz produktu | DK6319 |
| GTIN | 4046356044370 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 68,41 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 65,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85364900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Niezawodna praca dzięki szczelnemu przekaźnikowi
Logiczne ustawienie styków przez 1/3-pietra gniazda przekaźnika
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław