BC 17 REL-S/MSTB/R10K/R1K
-
Moduł przekaźnika
1003549
Moduł przekaźnikowy, standardowy interfejs dla sygnalizatorów pożarowych, z wlutowanym miniprzekaźnikiem, 1 zestyk rozwierny, napięcie wejścia 24 V DC
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł przekaźnika |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 12.09.2025 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 10 mA |
| Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy, warystor |
| Kondensator; Kondensator | |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 1 styk rozwierny |
| materiał styków | AgSnO2, pozłacane |
| Wskazówka | Rezystor 1 kΩ jest połączony szeregowo, a rezystor 10 kΩ połączony równolegle z wyjściem |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | maks. 10 mA |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Szerokość | 17,8 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Normy/przepisy | EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1003549 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK61Y1 |
| Klucz produktu | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626470863 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 76 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 76 g |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław