EIK1-SVN-24P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2940799

Złącze elektroniczne ze wzmacniaczem przekaźnikowym, do indukcyjnych czujników zbliżeniowych zgodnych z NAMUR, ze wskaźnikami świetlnymi dla sygnału czujnika i zakłócenia

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Mostkowanie i opisywanie akcesoriami standardowych złączy
Sygnalizacja błędów przez LED
Kontrola strony czujnika pod względem zwarć i przerwania przewodu
Wskaźnik stanu (sygnał high) zieloną LED
Kontrola łączników mechanicznych przez odpowiedni układ oporników
Wyjście cyfrowe 24 V/50 mA