DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10
-
Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2964322
Złącze przekaźnika półprzewodnikowego mocy z odpornym na zwarcia wyjściem stałonapięciowym, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/10 A
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Dostępne wersje dla urządzeń wykonawczych
Wtykane mostki EB-DIK
Opisywanie i montaż z wygodą złączy rzędowych
Łączenie bez zużywających się styków do 24 V DC/10 A
Wbudowany wyjściowy układ ochronny
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Wskaźnik stanu
Galwaniczna separacja między wejściem i wyjściem do 2,5 kV efekt
Zintegrowane układy wejściowe