VFC-PT/D15SUB/M - Moduł interfejsowy
1278800

VARIOFACE Front Connect, moduł interfejsowy D-SUB 1:1 z przyłączami czołowymi Push-in i złączem męskim D-SUB, liczba pinów: 15, szerokość: 19 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Szybkie, uporządkowane i bezbłędne oprzewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in z przyłączem z przodu
Zmniejszenie zajmowanego miejsca w szafie sterowniczej nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki innowacyjnej konstrukcji o szerokości 19 mm
Podłączenie Plug & Play do poziomu obiektu i zdalnych we/wy przy użyciu okablowania systemowego Phoenix Contact
Optymalna obsługa rozproszonych urządzeń peryferyjnych dzięki wysokiej elastyczności i wąskiej konstrukcji
Pasuje wizualnie do nowoczesnych systemów zdalnych we/wy