FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/P/HF/S7
-
Moduł pasywny
2296896
Moduł interfejsowy VARIOFACE do Siemens SIMATIC® S7-300, dla maks. 16 kanałów z opisem SIMATIC® (1 – 20) i dodatkowo 18 złączkami przyłączeniowymi (potencjał dodatni).
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | VARIOFACE |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 30 V DC |
| Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
| Prąd (Zasilanie) | ≤ 9 A |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Odpowiednia karta I/O | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Liczba biegunów | 14 |
| Liczba cykli wtykania | > 50 |
| Raster | 2,54 mm |
| Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Liczba biegunów | 18 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Raster | 5,08 mm |
| Przyłącze 3 (poziomu obiektu) | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze do płytek drukowanych |
| Konstrukcja | Wtyk rozł. do płytek drukowanych |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Liczba biegunów | 18 |
| Raster | 5,08 mm |
| Przyłącze 4 (zasilania) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Raster | 5,08 mm |
| Przyłącze 5 (zasilania) | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze do płytek drukowanych |
| Konstrukcja | Wtyk rozł. do płytek drukowanych |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 134,85 mm |
| Wysokość | 77 mm |
| Głębokość | 93,67 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Moduł) | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certyfikat | Zgodność z UKCA |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 2296896 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK218S |
| Klucz produktu | DK218S |
| GTIN | 4017918729455 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 295,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 295,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław