PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Przekaźniki bezpieczeństwa
2981949

Moduł interfejsowy do podłączenia wielu czujników lub wyłączników bezpieczeństwa z zestykami zwiernymi/rozwiernymi do przekaźnika bezpieczeństwa PSR-SDC4, wtykowa złączka Push-in

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

4 dwukanałowe wejścia styku rozwiernego/zwiernego
Do kat. 3/PL d wg EN ISO 13849-1, SIL 2 wg IEC 61508 (w połączeniu z masterem PSR-SDC4)
4 wyjścia diagnozy PLC do analizy stanu połączeń czujników bezpieczeństwa
4 LED jako wskaźniki stanu czujników/przełączników
Przyłącze PSR-TBUS