UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Moduł aktywny
2311030
Moduł przekaźnikowy, z 8 przekaźnikami miniaturowymi, po jednym zestyku przełącznym, wtykowy, do 24 V DC (wraz z przekaźnikami)
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Typ produktu | Moduł przekaźnika |
| z wyposażeniem | tak |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Izolacja | Większa izolacja |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 260 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 260 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC (±10 %) |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 200 mA (Zasilanie 200 mA / ≤20 mA prąd wejściowy na sygnał) |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | Styk pojedynczy, 1 zestyk przełączny |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 150 V AC/DC (Napięcie łączeniowe maks. 230 V AC: maksymalne napięcie łączeniowe 230 V jest dozwolone wyłącznie przy używaniu tego samego obwodu bezpiecznikowego! Wyjścia nie nadają się do przełączania różnych przewodów fazowych.) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 4 A |
| Poziom sterowania | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 14 |
| poziom instalacji | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 12 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Szerokość | 61 mm |
| Wysokość | 126 mm |
| Głębokość | 146 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2311030 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK2A91 |
| Klucz produktu | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 505,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 505 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław