linia produktowa COMBICON Connectors XL
przekrój 16 mm2
rodzaj przyłącza Przyłącze dźwigniowe Push-in
rodzaj opakowania zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 16 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: LPC 16 HC/..-STL, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze dźwigniowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 16 advanced, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton