Produkty sprzęgające/łączące PROFIBUS w sposób przejrzysty zapewniają przejście z PROFIBUS DP na PROFIBUS PA, jednocześnie dostarczając szczegółowych informacji diagnostycznych na temat sieci, oraz są wyposażone w funkcję oscyloskopu dla PROFIBUS PA i PROFIBUS DP
FB-HSB-DP-SC/PA
-
Przekładnik
2316381
System łączeniowy PROFIBUS DP - PROFIBUS PA do integracji i diagnostyki PROFIBUS PA w PROFIBUS DP. Zawiera jednostkę stacji głowicowej One-Network (FB-HSB), regenerator sygnałów PROFIBUS DP z oscyloskopem (FB-DP-RPTR/SC) i moduł łączący PROFIBUS PA z oscyloskopem.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wydajny zintegrowany serwer WWW umożliwiający konfigurację i dostęp do diagnozy sieci.
Zarzadzanie i konfiguracja urządzeń obiektowych PROFIBUS za pomocą FDT/DTM
Przejrzyste automatyczne rozpoznawanie wszystkich prędkość transmisji sygnału do 12 MBit/s
Jeden moduł interfejsowy komunikacji można zastosować z maksymalnie dziesięcioma pojedynczymi modułami PROFIBUS DP lub PROFIBUS PA.