Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Zgodność/dopuszczenia
UL, USA / Kanada
UL 508 Listed
UL, Kanada
CSA C22.2 No. 142
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2
Normy / przepisy
Normy/przepisy
Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178
Standard PROFIBUS
Normy/przepisy
IEC 61158-2
Sposób montażu
Szyna DIN: 35 mm
Pozycja montażu
na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715
Numer artykułu
2316375
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DNC135
Klucz produktu
DNC135
GTIN
4055626021515
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
311,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
281 g
Numer taryfy celnej
85176200
Kraj pochodzenia
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.