FP 1,27/ 50-FWL-11/.../... - Konfekcjonowane złącze sprężynowe IDC
1010245

Piktogram raster 1,27 mm
Piktogram rodzaj przyłącza Zacisk nożowy

Konfekcjonowane złącze sprężynowe IDC, prąd obliczeniowy: 1,2 A, długość kabla: Dowolna (0,05 ... 0,95 m), Typ kabla:Przewód płaski, Przewód płaski. Gotowe wzory można znaleźć w zakładce „Akcesoria”.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Kompaktowe, wielobiegunowe wtyki board-to-board lub wire-to-board do zwartych konstrukcji urządzeń
Możliwość zamówienia w wersji zmontowanej: złącza żeńskie IDC z kablem taśmowym umożliwiają natychmiastowe zastosowanie w urządzeniu