CAC-MSTBC1809792/D
-
Gotowe złącza do PCB
1084569
Konfekcjonowane złącza do PCB / Przewód łączący z 2 wtykami do PCB, prąd obliczeniowy: 12 A, długość kabla: Dowolna (0,1 ... 3,0 m), Głowica 1: 8-bieg. , Kolor: czarny, Typ kabla:Przewód pojedynczy, PVC, 16 AWG, czarny, Głowica 2: 8-bieg., Kolor: czarny, Typ kabla:Przewód pojedynczy, PVC, 14 AWG, czarny, Przewód pojedynczy, PVC, 16 AWG, czarny
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
Dopuszczenie wg standardu UL "Wiring Harness Traceability Program"