CAC-MSTBC1808890/D - Gotowe złącza do PCB
1084587

Konfekcjonowane złącza do PCB / Przewód łączący z 2 wtykami do PCB, prąd obliczeniowy: 12 A, długość kabla: Dowolna (0,1 ... 3,0 m), Głowica 1: 10-bieg. , raster: 5,08 mm , Kolor: czarny, Typ kabla:Przewód pojedynczy, PVC, 16 AWG, czarny, Głowica 2: 10-bieg., raster: 5,08 mm , Kolor: czarny, Typ kabla:Przewód pojedynczy, PVC, 14 AWG, czarny, Przewód pojedynczy, PVC, 16 AWG, czarny

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
Dopuszczenie wg standardu UL "Wiring Harness Traceability Program"