MINI MCR-SL-UI-UI-SP
-
Kondycjoner sygnału
2864710
Kondycjoner sygnału MCR 3-drożny, wejście/wyjście konfigurowane za pomocą przełącznika DIP, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych, przyłącza ze sprężyną naciągową, konfiguracja na zamówienie. Zamiennik: 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | MINI Analog |
| liczba kanałów | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
| Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 100 Hz |
| napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | ok. 3,2 ms |
| Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
| Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,002 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
| Pobór prądu maksymalny | < 19 mA (Wyjście prądowe, przy 24 V DC łącznie z obciążeniem) |
| < 9 mA (wyjście napięciowe, przy 24 V DC łącznie z obciążeniem) | |
| Pobór mocy (Wyjście I) | < 450 mW (wyjście prądowe) |
| Pobór mocy (Wyjście U) | < 200 mW (Wyjście napięciowe) |
| Sygnał | |
| Liczba wejść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | 50 mA |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | ok. 100 kΩ |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 50 Ω |
| Sygnał | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ok. 12,5 V |
| Napięcie biegu jałowego | ok. 12,5 V |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (inne ustawienie należy podać przy zamawianiu) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 28 mA |
| Prąd zwarcia | ok. 22 mA |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 500 Ω (przy 20 mA) |
| tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (dla 500 Ω) |
| < 20 mVSS (do 10 kΩ) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 93,1 mm |
| Głębokość | 102,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Oznaczanie | GL EMC 2 D |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
| Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2864710 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK1131 |
| Klucz produktu | DK1131 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 82 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 65,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 36 kombinacji sygnałów
Niski pobór mocy
Separacja 3-drożna
Kompaktowy kondycjoner sygnału do izolacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji i filtrowania standardowych sygnałów analogowych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław