MCR-C-UI-UI-DCI-NC
-
Kondycjoner sygnału
2810939
3-drożny kondycjoner sygnału MCR, z konfigurowalnym wejściem/wyjściem, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych, nieskonfigurowany. Zamiennik: 2811446 MACX MCR-UI-UI-NC.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| liczba kanałów | 1 |
| Kompensacja wzmocnienia | ± 2 % |
| Kompensacja Zero | ± 2 % |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 30 Hz |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 900 mW |
| napięcie probiercze wejście/wyjście | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| napięcie probiercze: zasilanie/sygnał | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 11 ms |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,0075 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | < 30 mA (bez obciążenia) |
| Sygnał | |
| Liczba wejść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, konfiguracja domyślna IN 0...10 V, OUT 0...10 V |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V (inne ustawienie należy podać przy zamawianiu) |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | 50 mA |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 1 MΩ |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 50 Ω |
| Sygnał | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, nieskonfigurowany |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V (inne ustawienie należy podać przy zamawianiu) |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 15 V |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 30 mA |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 500 Ω |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2810939 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK1XXX |
| Klucz produktu | DK1XXX |
| GTIN | 4017918118303 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 138,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 138,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław