MCR-C-UI-UI-450-DCI
-
Kondycjoner sygnału
2810887
3-drożny kondycjoner sygnału MCR, z konfigurowalnym wejściem/wyjściem, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych, o częstotliwości granicznej (3 dB) 450 Hz, wstępnie skonfigurowany. Dozwolone kombinacje sygnałów są podane w karcie katalogowej. Zamiennik: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania