BL2 BPC 1501E-W-64-W10
-
Komputer typu box
1158252
Przemysłowy komputer typu box (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP30 i z energooszczędnym procesorem Intel® Celeron® N3350, 32 GB pamięci masowej eMMC, 64 GB M.2-SSD, 2 porty COM i system operacyjny LTSC Windows 10 Enterprise 2019 oraz Wi-Fi.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| System operacyjny | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Pamięć robocza | 4 GB LPDDR4 |
| Pamięć | eMMC internal, 32 GB |
| 64 GB M.2-SSD | |
| Chłodzenie | pasywny |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | bez |
| Oprogramowanie użytkownika | bez oprogramowania |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,8 W |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC ±20% (Ocena zgodności CE) |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC (Napięcie robocze zgodnie z oznakowaniem wynosi 12 ... 30 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | 0,7 A (24 V DC) |
| Pobór prądu typowy | 0,53 A (24 V DC) |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Złącza | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2 porty COM | |
| 1x Wireless LAN | |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 |
| IP30 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C (ze strumieniem powietrza 0,5 m/s) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 85 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Montaż naścienny (Wymagane akcesoria) |
| Numer artykułu | 1158252 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRBABA |
| Klucz produktu | DRBABA |
| GTIN | 4063151164409 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 920 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 650 g |
| Numer taryfy celnej | 84715000 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Zestaw montażowy 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Baterie/akumulatory 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Zestaw montażowy 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Pamięć 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Złącze do PCB 1847055
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław