IL IB BK-PAC - Bramka magistrali
2863070

Inline, Łącznik magistrali, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość zasilania wszystkich wymaganych do poziom niskiego sygnału napięć 24 V DC
Galwaniczna separacja
Wskaźniki statusu i diagnostyki