Złącza magistralne INTERBUS-ST z dodatkowymi złączami (bus)
Złącza magistralne z dodatkowymi złączami INTERBUS umożliwiają, oprócz budowania modułowej stacji wejść/wyjść z modułami ST, przyłączanie dalszych uczestników sieci INTERBUS.
Złącze magistralne IBS ST 24 BK LB-T wyposażone jest w dodatkowe złącze magistrali lokalnej z 15-polowym złączem wtykowym D-SUB. Do tego złącza mogą zostać podłączone między innymi moduły wejść/wyjść w konstrukcji płaskiej PHOENIX CONTACT oraz przetwornice częstotliwości z interfejsem magistrali lokalnej
Dodatkowe złącze magistrali zdalnej zapewnia IBS ST 24 RB-T. W tym odgałęzieniu magistrali zdalnej można zintegrować wszystkie urządzenia z interfejsem INTERBUS - magistrala zdalna.
Do celów integracji urządzeń kompatybilnych z INTERBUS w sieci światłowodowej INTERBUS dostępne są zaciski wejściowe/wyjściowe z dodatkowymi złączami światłowodowymi.
Wszystkie złącza magistralne INTERBUS umożliwiają osobne odłączanie dodatkowych złącz magistralnych. W ten sposób przejmują w pewnym sensie zadania dwóch złączy magistralnych w systemie INTERBUS i są również poddane odpowiedniej obróbce na listach adresowych i w środowisku progr. (CMD).
Uwaga: Przy tworzeniu złączy magistralnych odgałęzień należy uwzględnić obsługiwanie topologii przez podzespoły przyłączeniowe INTERBUS.
IBS ST 24 BK RB-T
-
Bramka magistrali
2753504
Złącza magistralne INTERBUS-ST, 24 V DC, 9-polowe, wtyk D-SUB z dodatkowym odgałęzieniem magistrali zdalnej, 9-polowy D-SUB, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Dodatkowe wejścia/wyjścia on board
Przyłącze miedziane lub światłowodowe
Dodatkowe wejścia magistrali zdalnej/lokalnej