IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK
-
Rozrusznik silnika
2734769
Elektromechaniczny wyłącznik silnika napędu nawrotnego dla INTERBUS, technologia światłowodowa 500 kBod, wejścia (24 V DC), zintegrowany przekaźnik ochronny silnika (220 V AC do 440 V AC, maksymalnie 8 A), przyłącze czujników przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wytrzymała obudowa metalowa
Obsługa awaryjna przy urządzeniu lub poprzez zewnętrzne elementy obsługi
Liczne funkcje diagnostyczne łącznie z monitoringiem prądu silnika
Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS ze światłowodem i napięciem zasilania
Łączniki wtykowe COMBICON do wyjścia silnika
Łączniki wtykowe M12 do wejść cyfrowych