IB IL RS UNI-2MBD-PAC - Moduł komunikacyjny
2701025

Inline, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:; interfejs: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (wykorzystanie alternatywne); Szybkość transmisji: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 Mbit/s; stopień ochrony: IP20; Zakres dostawy: w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-232-, RS-422 i RS-485
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 250000 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
Parametryzacja za pomocą danych procesu lub PCP
Szerokość danych procesowych ustawiana przełącznikiem DIP: 7, 15 lub 31 słów