Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Umożliwia dostarczenie napięcia zasilającego 24 V do obwodu głównego (UM) i automatycznie zapewnia zasilenie obwodu segmentowego 24 V (US). Złączka szynowa posiada elementy do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem. Wewnętrzny bezpiecznik zabezpiecza obwód główny i segmentowy. Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.
IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC
-
Moduł Inline
2701162
Złącze zasilające Inline, wersja do warunków ekstremalnych, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, z bezpiecznikiem (napięcie główne i segmentowe)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie napięcia głównego 24 V UM
Udostępnienie napięcia segmentu 24 V US
Zabezpieczenie obwodu głównego i segmentowego za pomocą bezpiecznika wewnętrznego
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Lakierowane płytki drukowane