FLS IB M12 DO 8 M12-2A
-
Zdecentralizowane urządzenie I/O
2736039
Urządzenie stacjonarne do INTERBUS wyposażone jest w 8 wyjść cyfrowych, o obciążalności 2 A każde. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 178 mm |
| Głębokość | 49,3 mm |
| Odległości między otworami | 168 mm |
| Rodzaj montażu | Montaż naścienny |
| magistrala zdalna | |
| Rodzaj przyłącza | 2 złącza wtykowe M12 kodowanie B |
| Określenie przyłączy | Kabel miedziany |
| Liczba biegunów | 5 |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Granice systemu | |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | 0 |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | 0 |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 81 |
| Kod ID (dziesiętny) | 1 |
| Kod długości (dziesiętny) | 129 |
| Kanał danych procesowych | 8 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 8 Bit |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bit |
| Długość rejestru (magistrala) | 8 Bit |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-przewodowa |
| Liczba wyjść | 8 |
| Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 2 A |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Fieldline |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| liczba kanałów | 8 |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania UL | 24 V DC |
| zasilanie na UL | 4 A |
| pobór prądu z UL | typ. 80 mA |
| maks. 100 mA | |
| Napięcie zasilania US | 24 V DC |
| zasilanie na US | maks. 4 A |
| Pobór prądu z US | typ. 3,5 mA |
| maks. 700 mA | |
| Napięcie zasilania UA11 | 24 V DC |
| Zasilanie na UA11 | maks. 4 A |
| Pobór prądu z UA11 | typ. 12 mA (dodatni prąd urządzenia wykonawczego) |
| maks. 4 A | |
| Napięcie zasilania UA12 | 24 V DC |
| Zasilanie na UA12 | maks. 4 A |
| Pobór prądu z UA12 | typ. 12 mA (dodatni prąd urządzenia wykonawczego) |
| maks. 4 A | |
| zasilanie UA21 | 24 V DC |
| zasilanie na UA21 | maks. 4 A |
| pobór prądu z UA21 | typ. 12 mA (dodatni prąd urządzenia wykonawczego) |
| maks. 4 A | |
| zasilanie UA22 | 24 V DC |
| zasilanie na UA22 | maks. 4 A |
| pobór prądu z UA22 | typ. 12 mA (dodatni prąd urządzenia wykonawczego) |
| maks. 4 A | |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Oznaczenie | UL |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (łącznie z tętnieniami) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (układ logiczny) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (układ logiczny magistrali) / Zasilanie 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (układ logiczny magistrali) / wyjścia cyfrowe (urządzenia wykonawcze) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (układ logiczny magistrali) / magistrala przychodząca | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (układ logiczny magistrali) / magistrala oddalona wychodząca | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Wyjścia cyfrowe (zasilanie urządzeń wykonawczych) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Wyjścia cyfrowe (zasilanie urządzeń wykonawczych) / zasilanie 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Wyjścia cyfrowe (zasilanie urządzeń wykonawczych) / Magistrala oddalona przychodząca | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Magistrala oddalona przychodząca / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Magistrala oddalona przychodząca / magistrala oddalona wychodząca | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Magistrala oddalona wychodząca / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Magistrala oddalona wychodząca / zasilanie 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Napięcie probiercze: Magistrala wychodząca / wyjścia cyfrowe (zasilanie urządzeń wykonawczych) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Obciążenie 30g, sinusoidalna z półokresem dodatnim i ujemnym |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g w każdym kier. przestrzeni |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2736039 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI4A1 |
| Klucz produktu | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918899653 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 382,53 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 350 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507777
Korzyści
Elastyczne doprowadzenie zasilania
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
Szybkie ryglowanie SPEEDCON
Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M12
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław